{"product":{"productId":"agid.36317","price":12.01,"name":"Aretační kroužky DIN 705, ocelové"},"currency":"CZK"}
Materiál
Aretační kroužek, z oceli.
Závitový kolík z oceli nebo nerezové oceli A2.
Závitový kolík z oceli nebo nerezové oceli A2.
Provedení
Provedení A:
Aretační kroužek z oceli bez povrchové úpravy nebo pozinkovaný, modře pasivovaný.
Závitový kolík, ocel, třída pevnosti 15H, bez povrchové úpravy nebo pozinkovaný, modře pasivovaný.
Provedení E:
Aretační kroužek z oceli, bez povrchové úpravy nebo pozinkovaný, modře pasivovaný.
Závitový kolík, z oceli, třídy pevnosti 45 H, bez povrchové úpravy, (černý) nebo galvanicky pozinkovaný, modře pasivovaný.
Závitový kolík z nerezové oceli A2-70, bez povrchové úpravy.
Aretační kroužek z oceli bez povrchové úpravy nebo pozinkovaný, modře pasivovaný.
Závitový kolík, ocel, třída pevnosti 15H, bez povrchové úpravy nebo pozinkovaný, modře pasivovaný.
Provedení E:
Aretační kroužek z oceli, bez povrchové úpravy nebo pozinkovaný, modře pasivovaný.
Závitový kolík, z oceli, třídy pevnosti 45 H, bez povrchové úpravy, (černý) nebo galvanicky pozinkovaný, modře pasivovaný.
Závitový kolík z nerezové oceli A2-70, bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Aretační kroužky DIN 705, ocelové, provedení A, drážkou
od
12,01 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační kroužky DIN 705, ocelové, provedení E, vnitřním šestihranem
od
15,44 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Aretační kroužek, z oceli.
Závitový kolík z oceli nebo nerezové oceli A2.
Závitový kolík z oceli nebo nerezové oceli A2.
Provedení
Provedení A:
Aretační kroužek z oceli bez povrchové úpravy nebo pozinkovaný, modře pasivovaný.
Závitový kolík, ocel, třída pevnosti 15H, bez povrchové úpravy nebo pozinkovaný, modře pasivovaný.
Provedení E:
Aretační kroužek z oceli, bez povrchové úpravy nebo pozinkovaný, modře pasivovaný.
Závitový kolík, z oceli, třídy pevnosti 45 H, bez povrchové úpravy, (černý) nebo galvanicky pozinkovaný, modře pasivovaný.
Závitový kolík z nerezové oceli A2-70, bez povrchové úpravy.
Aretační kroužek z oceli bez povrchové úpravy nebo pozinkovaný, modře pasivovaný.
Závitový kolík, ocel, třída pevnosti 15H, bez povrchové úpravy nebo pozinkovaný, modře pasivovaný.
Provedení E:
Aretační kroužek z oceli, bez povrchové úpravy nebo pozinkovaný, modře pasivovaný.
Závitový kolík, z oceli, třídy pevnosti 45 H, bez povrchové úpravy, (černý) nebo galvanicky pozinkovaný, modře pasivovaný.
Závitový kolík z nerezové oceli A2-70, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Provedení A: se závitovým kolíkem DIN 553 (drážka)
Provedení E: se závitovým kolíkem DIN EN ISO 4027 (vnitřní šestihran)
Uvedené tolerance platí podle normy DIN 705 pro aretační kroužky bez povrchové úpravy U pozinkovaných aretačních kroužků nelze zaručit tolerance. Na funkci to však nemá žádný vliv.
Provedení E: se závitovým kolíkem DIN EN ISO 4027 (vnitřní šestihran)
Uvedené tolerance platí podle normy DIN 705 pro aretační kroužky bez povrchové úpravy U pozinkovaných aretačních kroužků nelze zaručit tolerance. Na funkci to však nemá žádný vliv.
Odkaz na výkres
1) druhý závitový kolík od D1 ≥ 75