Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Ocel.
Provedení
Aretační kroužek, bez povrchové úpravy nebo pozinkovaný, modře pasivovaný.
Závitový kolík, třídy pevnosti 45 H, bez povrchové úpravy, (černý) nebo pozinkovaný, modře pasivováný.
Odkaz na výkres
1) druhý závitový kolík od D1 ≥ 75
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili