{"product":{"productId":"agid.30877","price":568.85,"name":"Tuhé spojky proříznuté"},"currency":"CZK"}
Materiál
Ocel.
Nerezová ocel 1.4305.
Provedení
Ocel brynýrovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Ocel.
Nerezová ocel 1.4305.
Provedení
Ocel brynýrovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Tuhé spojky přenášejí velké krouticí momenty bez vůle a s torzní tuhostí. Používají se tehdy, nejsou-li hřídele přesazené nebo nejsou-li přítomny chyby souběžnosti. Jsou odolné vůči otěru a bezúdržbové. Díky pojistce šroubu nedochází u šroubů k uvolňování v důsledku vibrací.
Přenos max. jmenovitého momentu lze dosáhnout při optimální montáži a rozměrové stálosti hřídelů.
Max. otáčky 4000 ot./min.
Přenos max. jmenovitého momentu lze dosáhnout při optimální montáži a rozměrové stálosti hřídelů.
Max. otáčky 4000 ot./min.
Teplotní rozsah
-40 °C - +175 °C.
Na vyžádání
Jiné rozměry.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.