Polyuretan.
Provedení
Spojovací hvězdice, modrá 80 Shore A.
Spojovací hvězdice, žlutá 92 Shore A.
Spojovací hvězdice, červená 98 Shore A.
Upozornění
Spojovací hvězdice slouží jako kompenzační prvek v elastomerové zubové spojce. Jako centrální prvek spojky určuje jeho vlastnosti.

Spojovací hvězdice jsou k dispozici v různých stupních tvrdosti. S rostoucí tvrdostí spojovací hvězdice roste přenášený krouticí moment a tuhost; s klesající tvrdostí roste posunovací schopnost a tlumení.

Díky předpětí spojovacích hvězdic v nábojích spojky je tato varianta bez vůle.
Teplotní rozsah
Modrá 80 Shore A: -50 °C až +80 °C. Krátkodobě -60°C až +120 °C.
Žlutá 92 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -50°C až +120 °C.
Červená 98 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -40°C až +120 °C.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili