Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Tlakový upínač představuje pohodlný, jednoduchý a rychlý způsob zajištění nebo uvolnění mechanických dílů, jako jsou ploché tyče nebo hřídele. Jsou ideální pro aplikace ve strojírenství a výrobě, kde se často vyžaduje opakovaná manipulace. Tlačný upínač se snadno namontuje a umožňuje přesné nastavení a bezpečný držák.
Materiál
Pouzdro, čep a úchyt z nerezové oceli s diamantovým povrchem.
Páka z nerezové oceli nebo z termoplastu PA (polyamid).
Provedení
Pouzdro a čepy, bez povrchové úpravy.
Diamantový úchyt, galvanizovaný.
Páka PA vyztužená skleněnými vlákny, oranžová nebo černá.
Páka z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upevňovací šrouby M2 nebo M3 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.

Důkladně odmastěte všechny kontaktní plochy.
Se zaseknutou tyčí nebo hřídelí nehýbejte.
Dodržujte doporučený rozsah upnutí (5,9 - 6,3 mm).
Nadměrné otřesy nebo vibrace mohou způsobit, že upnutý předmět bude špatně nastaven.
Způsob ovládání
Ujistěte se, že je tlačný upínač v odjištěné poloze. Zasuňte plochou tyč nebo hřídel do neupnuté polohy. Otočte páku o 90°. Po úplném upnutí jsou označovací čáry vyrovnány a ozve se zaskočení.
Odkaz na výkres
1) Možnost montáže 1 pro ploché tyče
2) Možnost montáže 2 pro hřídele
3) Možnost montáže 3 pro zploštělé hřídele
4) Upínací poloha
5) Neupnutá poloha
6) Průměr zahloubení pro varianty s diamantovým povrchem
7) Vhodné pro upevňovací šrouby (s vnitřním šestihranem) M2/M3
8) H4 = doporučený rozsah upnutí (upínací zdvih 5,8 - 6,5)
9) Minimální rozměry pro montáž tlačného upínače
10) Plochá ocel
11) H6 = Tloušťka ploché oceli (0 -0,2), určuje zákazník.
12) Hřídel
13) Průměr pro upínací kroužek: průměr hřídele +0,1 +0,2
14) D5 = průměr hřídele (doporučená tolerance: f8, g6 ,h5-h9), určí zákazník.
15) Hřídel zploštělá
Accessory
Hliníkové svěrací kroužky pro tlačný upínač K2552.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili