Křídlové madlo:
Část pro uchycení termoplast, barva tmavošedá.
Závitový čep ocel 5.8.
Základní těleso:
Vysoce pevný hliník.
Provedení
Ocelové části, modře pasivované.
Hliník z niklové mosazi eloxované.
Upozornění
Pomocí prvku pro mnohočetné upínání je možné materiály upnout koaxiálně nebo paralelně. Pomocí paralelního seřazení např. tyčí je možné dosáhnout zesílení nebo zpevnění konstrukce. Kromě toho systém otvorů v základním tělese nabízí možnost vytvoření pravoúhlých spojení.
Odkaz na výkres
1) Křídlová rukojeť
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili