Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Pouzdro, zinkový odlitek.
Otočný ovládací knoflík, termoplast PA (polyamid).
Upínací kolíky a klín, nerezová ocel.
Tlačný prvek POM.
Provedení
Pouzdro, pochromované.
Otočný ovládací prvek, černý, zesílený skleněnými kuličkami.
Upozornění
Posuvné upínače pro podélné otvory jsou zastrčeny do horní desky podélným otvorem o šířce 10 mm a poté upevněny dolní deskou. Při montáži konstrukčního dílu je nutné, aby otočný ovládací knoflík byl postavený v pozici „OFF“. Posuvné upínače se používají u přesných desek o tloušťce 3 mm nebo 6 mm. U ostatních tlouštěk je nutné používat podložky K1071.
Pohybem otočného ovládacího knoflíku jsou upínací kolíky vestavěné ve spodním dílu posuvného upínače přitahovány pružinami a stlačovány směrem dolů. Oba upínací kolíky tlačí proti povrchu a svírají posuvný upínač. Dva pružinové tlačké prvky zdvihají posuvný upínač do pozice „ON“ a slouží ke snazšímu posunování.
Princip funkce
Posuvné upínače lze použít ve 2 různých provozních režimech.

Provozní režim 1:
Posuvné upínače lze posunovat.
Pokud je posuvný upínač sešroubovaný s nástavbovým prvkem, lze jej posunout na upevněné desce s podélným otvorem.

Provozní režim 2:
Posuvné upínače jsou pevné.
Pokud je posuvný upínač přišroubovaný přímo na desce (upevněný), lze posunovat desky s podélným otvorem.
Odkaz na výkres
1) Pružné opěrky (2x)
2) Fazeta ~0,3
Accessory
Podložky K1071.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili