{"product":{"productId":"agid.22188","price":221.15,"name":"Aretační prvky, provedení H s vnějším ozubením"},"currency":"CZK"}
- Flexibilní možnosti upevňování díky kombinaci aretačních prvků
- Definovaná poloha díky tvarovému styku
- Kompaktní konstrukce
- malé úhly přestavení (9° resp. 7,5°)
Popis
Popis výrobku
Aretační prvky se používají ke vzájemnému tvarovému spojení dvou dílů v libovolných úhlových polohách. Aretační prvky s vnitřním ozubením (provedení A-D) lze s aretačními prvky s vnějším ozubením (provedení E-H) podle konkrétního případu aplikace a možnosti montáže libovolně vzájemně kombinovat. Tlačná pružina podporuje rychlé přemístění do nové úhlové polohy.
Materiál
Aretační prvek, ocel nebo ušletilá ocel 1.4305.
Pružina, nerezová ocel 1.4310.
Šroub s válcovou hlavou , ocel nebo ušlechtilé oceli A 2.
Provedení
Aretační prvek, z oceli, brynýrovaný nebo z ušlechtilé oceli bez provrchové úpravy.
Pružina, bez povrchové úpravy.
Šrouby s válcovou hlavou, z oceli, třída pevnosti 8.8, začerněné nebo z nerezové oceli A2-70, bez povrchové úpravy.
Pružina, bez povrchové úpravy.
Šrouby s válcovou hlavou, z oceli, třída pevnosti 8.8, začerněné nebo z nerezové oceli A2-70, bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání
U aretačních prvků s vnitřním ozubením provedení A a B jsou vždy zahrnuty 2 šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem M3x8 resp. M5x10, součástí dodávky.
U aretačních prvků s vnějším ozubením (provedení E-H) je součástí dodávky vždy tlačná pružina z ušlechtilé oceli.
U aretačních prvků s vnějším ozubením (provedení E-H) je součástí dodávky vždy tlačná pružina z ušlechtilé oceli.
Upozornění
K upevnění aretačních prvků tvaru A nebo B je třeba použít šroub s válcovou hlavou podle normy DIN 7984 s vnitřním šestihranem, nízká hlava.
Funkce
Aretační prvky se používají k rotačnímu nastavení konstrukčních dílů. Možnosti upevnění lze sestavovat podle účelu použití.
Odkaz na výkres
1) vysunuto
2) zasunuto
2) zasunuto
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.