Ocel.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Pojistné plechy DIN 462 slouží k jištění hřídelové matice DIN 1804. K použití pojistných plechů je na šroubovém závitu zapotřebí klínová drážka.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili