Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku

Pouze v kombinaci s těsnicí podložkou Hygienic USIT® lze zaručit utěsnění bez vzniku mrtvého prostoru. Leštěné uzavřené matice mají drsnost povrchu Ra < 0,8 µm. Dále jsou vnitřní přechody zhotoveny s minimálním poloměrem 3 mm, což zaručuje zamezení ulpívání částeček prachu a snadné čištění.


Uzavřená matice s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT® se nejlépe hodí k upevňování v hygienických prostorech a kromě toho vyhovují směrnicím EHEDG, což je potvrzeno příslušným certifikátem.

Materiál

Nerezová ocel 1.4404.

Provedení
Leštěno.
Upozornění

Certifikát EHEDG je platný pouze při použití se speciálně uzpůsobenou těsnicí podložkou Hygienic USIT® K1491.

Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory

Těsnicí podložka K1491 Hygienic USIT®.
Šroub s šestihrannou hlavou s nákružkem K1492.
Nástrčná hlava klíče s plastovými vložkami K1361.
Očkový / stranový klíč s ochranným nástavcem K1362.

Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili