Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Nerezová ocel 1.4404.

Provedení
Leštěno.
Upozornění
Povrch uzavřené matice je leštěný a s ohledem na tvarování je optimalizovaný pro použití v hygienické oblasti. Hlava matice je na čelní straně polokulová a kuželový nákružek je proveden s  odpovídajícím úhybem. Je zvolena nízká celková výška, aby případné rušivé obrysy byly co nejmenší.
Díky velmi nízké hloubce drsnosti méně než Ra 0,8 µm na povrchu nepřilnou téměř žádné částečky nečistot. Prostřednictvím povrchu vyleštěného do vysokého lesku je zaručeno snadné čištění.
Na vyžádání
Palcový závit, varianty výšky.
Accessory
Pro utahování a povolování šroubů bez poškození doporučujeme použít otevřený klíč s ochranným nástavcem (K1362).
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili