Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Pružinová ocel nebo nerezová ocel 1.4122.
Provedení
Pružinová ocel, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Pojistné podložky se vsunují do drážky hřídele. Odpovídají normě DIN 6799 a jsou určeny pro menší hřídele.

Jmenovitý rozměr = průměr drážky D2
Odkaz na výkres
1) neupnuto
2) utažené
Accessory
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799 K1940.
KL-pojistky z oceli K2231.
SL-pojistky z oceli K2232.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili