{"product":{"productId":"agid.27301","price":3.15,"name":"Pojistné kroužky do otvorů DIN 472"},"currency":"CZK"}
Materiál
Pružinová ocel nebo nerezová ocel 1.4122.
Provedení
Pružinová ocel, fosfátovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Pružinová ocel nebo nerezová ocel 1.4122.
Provedení
Pružinová ocel, fosfátovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Pojistné kroužky DIN 472 jsou pojistné prvky pro otvory s univerzálním použitím. Mohou přenášet vysoké axiální síly mezi strojním prvkem (např. valivým ložiskem) a drážkou, do které je kroužek namontován.
Odkaz na výkres
1) Místo pro montáž
2) Podle normy DIN nemusí provedení otvoru nutně odpovídat zobrazení D1≤9 mm. Rozhodující jsou rozměry uvedené v tabulce.
2) Podle normy DIN nemusí provedení otvoru nutně odpovídat zobrazení D1≤9 mm. Rozhodující jsou rozměry uvedené v tabulce.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.