Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Podložky z oceli nebo nerezové oceli.
Provedení
Ocel bez povrchové úpravy nebo pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Podložky DIN 433 jsou podložky vyrobené podle normy DIN 433. Podložky slouží k rozložení zatížení na větší plochu a zabraňují zapuštění hlavy šroubu nebo matice do materiálu.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili