{"product":{"productId":"agid.27304","price":26.6,"name":"Matice do drážky s elastickým jištěním"},"currency":"CZK"}
Materiál
Automatová ocel. Pojistný kroužek: polyamid (max. 100 °C).
Provedení
Pozinkováno.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Automatová ocel. Pojistný kroužek: polyamid (max. 100 °C).
Provedení
Pozinkováno.
Upozornění
Použití drážkových matic se systémem Elastic-Stopp nabízí značné úspory, protože odpadají pojistné podložky a tím i drahé frézování klínové drážky.
Polyamidový kroužek je odolný vůči benzínu a oleji.
Drážkové matice se systémem Elastic-Stopp lze použít vícenásobně. Nezávisle na utahovacím momentu odolávají největším vibracím a chvění a jsou proto použitelné i jako stavěcí matice.
Polyamidový kroužek je odolný vůči benzínu a oleji.
Drážkové matice se systémem Elastic-Stopp lze použít vícenásobně. Nezávisle na utahovacím momentu odolávají největším vibracím a chvění a jsou proto použitelné i jako stavěcí matice.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.