{"product":{"productId":"agid.32240","price":4.58,"name":"Kuželové čepy z oceli ISO 2339 nebo nerezové oceli provedení B"},"currency":"CZK"}
Materiál
Ocel nebo nerezová ocel.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Ocel nebo nerezová ocel.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Kuželové čepy ISO 2339, které jsou k dispozici z oceli nebo nerezové oceli, jsou základními součástmi ve strojírenství. Tyto čepy splňují mezinárodní normy ISO 2339 a nabízejí spolehlivé řešení připojení pro různé aplikace ve strojích a systémech. Ocelová nebo nerezová konstrukce zajišťuje vysokou pevnost a odolnost proti korozi v závislosti na konkrétních požadavcích aplikace. Kuželovité provedení B usnadňuje montáž a zajišťuje bezpečné spojení. Tyto kuželové čepy mají vysokou nosnost a dlouhou životnost, aby splňovaly náročné požadavky strojírenství.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.