{"product":{"productId":"agid.24917","price":3.15,"name":"Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380"},"currency":"CZK"}
Materiál
Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 7380-1, provedení A
od
CZK3.15
bez DPH
plus náklady na dopravu
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou a nákružkem DIN EN ISO 7380-2, provedení B
od
CZK4.86
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.
Upozornění
ČSN EN ISO 7380-1 - provedení A: Šroub se zploštělou půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem.
ČSN EN ISO 7380-2 - provedení B: Šroub se zploštělou půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem.
V ojedinělých případech mohou být šrouby dodávány bez dříku. To nemá žádný vliv na technické vlastnosti šroubu.
ČSN EN ISO 7380-2 - provedení B: Šroub se zploštělou půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem.
V ojedinělých případech mohou být šrouby dodávány bez dříku. To nemá žádný vliv na technické vlastnosti šroubu.