Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Ocel nebo nerezová ocel A2.
Provedení
Ocel pozinkovaná.
Nerezová ocel A2, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Šrouby s okem z oceli nebo nerezové oceli představují spolehlivé řešení pro širokou škálu požadavků na upevnění v průmyslovém prostředí. Díky preciznímu zpracování a robustní konstrukci zaručují bezpečné připojení i v náročných podmínkách. Oko na konci šroubu usnadňuje připevnění lan, řetězů nebo jiných součástí. Díky snadné instalaci a vysoké nosnosti jsou naše šrouby s okem ideální volbou pro použití ve strojírenství.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili