{"product":{"productId":"agid.33877","price":79.79,"name":"Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nízkou hlavou pro těsnicí podložky Hygienic USIT®"},"currency":"CZK"}
Materiál
Nerezová ocel 1.4404.
Provedení
Leštěno.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Pouze v kombinaci s těsnicí podložkou Hygienic USIT® lze zaručit utěsnění bez vzniku mrtvého prostoru. Leštěné šrouby mají hloubku drsnosti povrchu Ra < 0,8 µm. Dále jsou vnitřní přechody zhotoveny v úhlu > 135°, což minimalizuje ulpívání částic nečistot a zajišťuje snadné čištění.
Šestihranné šrouby s nízkou hlavou pro těsnicí podložky Hygienic USIT® se nejlépe hodí k upevňování v hygienických prostorech a kromě toho vyhovují směrnicím EHEDG, což je potvrzeno příslušným certifikátem.
Šestihranné šrouby s nízkou hlavou pro těsnicí podložky Hygienic USIT® se nejlépe hodí k upevňování v hygienických prostorech a kromě toho vyhovují směrnicím EHEDG, což je potvrzeno příslušným certifikátem.
Materiál
Nerezová ocel 1.4404.
Provedení
Leštěno.
Upozornění
Certifikát EHEDG je platný pouze při použití se speciálně uzpůsobenou těsnicí podložkou Hygienic USIT® K1491.
Accessory
Těsnicí podložka a podložka Hygienic USIT® K1491.
Šestihranná uzavřená matice s nákružkem K1493.
Nástrčná hlava klíče s plastovými vložkami K1361.
Očkový / stranový klíč s ochranným nástavcem K1362.
Klešťový klíč s ochrannými čelistmi K2242.
Šestihranná uzavřená matice s nákružkem K1493.
Nástrčná hlava klíče s plastovými vložkami K1361.
Očkový / stranový klíč s ochranným nástavcem K1362.
Klešťový klíč s ochrannými čelistmi K2242.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.