Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Materiál
Ocel.
Provedení
Pozinkováno.
Upozornění
Šroubové háky typu 11E a 4E z oceli jsou speciálně navrženy pro strojírenství a nabízejí spolehlivé řešení pro širokou paletu požadavků na upevnění. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli a zaručují robustní konstrukci a vysokou nosnost. Přesně vyrobené závity umožňují snadnou instalaci a bezpečné upevnění. Díky své univerzálnosti jsou ideální pro upevňování strojních součástí, nástrojů a dalších zařízení. Naše šroubové háky nabízejí dlouhodobý výkon a jsou spolehlivou volbou pro náročné aplikace ve strojírenství.

Ostatní zákazníci také zakoupili