{"product":{"productId":"agid.31166","price":3.15,"name":"Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014, ocelové"},"currency":"CZK"}
- Ocel
- Třída pevnosti 8.8, 10.9 nebo 12.9
- Bez povrchové úpravy (černá) nebo galvanicky pozinkováno
Popis
Materiál
Ocel.
Provedení
Ocel třídy pevnosti 8.8, bez povrchové úpravy (černá) nebo galvanicky pozinkovaná.
Ocel třídy pevnosti 10.9, bez povrchové úpravy (černá) nebo galvanicky pozinkovaná.
Ocel třídy pevnosti 12.9, bez povrchové úpravy (černá).
Ocel třídy pevnosti 10.9, bez povrchové úpravy (černá) nebo galvanicky pozinkovaná.
Ocel třídy pevnosti 12.9, bez povrchové úpravy (černá).
Na vyžádání
Otvory klíčů podle DIN ISO 272.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.