Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.
Provedení
Ocel třídy pevnosti 6, bez povrchové úpravy nebo galvanicky pozinkovaný.
Nerezová ocel min. A2-70, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel min. A4-70, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Uzavřené matice se používají většinou u dekorativních šroubových spojů. Uzavřená matice uzavírá a chrání otevřený konec závitu. Stejnou měrou slouží k ochraně před ostrými hranami u strojů, zařízení, náčiní pro fitness a všude tam, kde by mohlo docházet k poranění či poškození osob nebo předmětů otevřeným koncem závitu.
Kvalita uzavřených matic odpovídá minimálně uvedené hodnotě, ale může být i vyšší.
Technické údaje
Od D = M10 mají uzavřené matice odlehčovací zápich závitu podle DIN 76-1 provedení D.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili