Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Dělitelné šestihranné matice umožňují obzvláště rychlou a snadnou montáž - i v případě dlouhých závitových tyčí, těžko přístupných míst nebo poškozených závitů. Lze je namontovat a utáhnout z boku, aniž by bylo nutné demontovat jiné součásti. Ideální pro údržbu v korozivním prostředí nebo pro aplikace s omezenými možnostmi obrábění. Obě poloviny jsou zajištěny odporem, ale lze je oddělit pomocí montážního nářadí. Pevnosti odpovídají průmyslovým standardům.
Materiál
Zušlechtěná ocel.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Přednosti
- Šetří čas při opakované montáži, předmontáži a seřizování.
- Instalace je možná i přes nedostupnost.
Na vyžádání
Další velikosti a materiály.
Accessory
K2510 Montážní nářadí.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili