Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.
Provedení

Ocel galvanicky zinkovaná.
Nerezová ocel A2, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel A4, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Při našroubování matice na závit se plastový kroužek plasticky a elasticky deformuje. Radiálně působící silové zajištění proti uvolnění matice.

Plastová pojistka může fungovat pouze v případě, že je šestihranná matice zcela na šroubovém spoji. Délka šroubu by měla být zvolena tak, aby z matice vyčnívaly alespoň dva závity.

Z důvodu plastické deformace plastové pojistky lze tuto šestihrannou matici použít pouze jednou.

V tabulce jsou uvedeny maximální výšky matic H max.

M4 podle DIN EN ISO 7040.
Teplotní rozsah
-50 °C až +120 °C.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili