{"product":{"productId":"agid.11871","price":711.29,"name":"Upínací páky nerezové s vnějším závitem, 20 stupňů - inch"},"currency":"CZK"}
Popis
Materiál
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305 (odpovídá AISI 303).
Plastová kulová koncovka, černá.
Provedení
Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Kulová koncovka, leštěná.
Kulová koncovka, leštěná.
Pokyny k objednání
od 70 mm délky šroubu jsou závity vyráběné s délkou 60 mm.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměry ”H1” a ”A” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Rozměry ”H1” a ”A” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.