2 Shoda

Popis

Materiál
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Plastová kulová koncovka, černá.
Provedení
Brynýrováno.
Upozornění
U výrobků v palcových rozměrech je provedení X uvedeno v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměry ”H1” a ”A” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753

Ostatní zákazníci také zakoupili