{"product":{"productId":"agid.15724","price":191.1,"name":"Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku s vnitřním závitem a krytkou, satinovaná, oranžová, závitová vložka z nerezové oceli - palce"},"currency":"CZK"}
Materiál
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 1.4305 (odpovídá AISI 303).
Krytka z nerezové oceli 1.4305 (odpovídá AISI 303).
Provedení
Ovládací úchyt potažený umělou hmotou,
ocelové části bez povrchové úpravy.
ocelové části bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 1.4305 (odpovídá AISI 303).
Krytka z nerezové oceli 1.4305 (odpovídá AISI 303).
Provedení
Ovládací úchyt potažený umělou hmotou,
ocelové části bez povrchové úpravy.
ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění
Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004.
oranžová RAL 2004.
Na vyžádání
Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.