{"product":{"productId":"agid.28244","price":163.54,"name":"Upínací páky, z oceli, s vnějším závitem, matná struktura - inch"},"currency":"CZK"}
- Svěrací páka zaručuje spolehlivost, stabilitu a mnohostrannost
- Usnadňuje upínání a sevření jednotlivých komponent a kompletních strojních částí
- Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, rehabilitační a lékařská technika, nábytkářský průmysl
- Výhoda: Velká robustnost a pevnost díky ocelovému materiálu
- Různé rozměry závitů a délky rukojetí
Popis
Materiál
Ovládací úchyt z 1.0401.
Ostatní ocelové části, třídy pevnosti 5.8.
Ostatní ocelové části, třídy pevnosti 5.8.
Provedení
Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části, brynýrované.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.