{"product":{"productId":"agid.10650","price":391.04,"name":"Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli - inch"},"currency":"CZK"}
Materiál
Ovládací úchyt z přesného odlitku .
Ostatní ocelové části 1.4305 (odpovídá AISI 303).
Provedení
Ovládací úchyt, elektrolyticky leštěné nebo pískované.
Ocelové časti bez povrchové úpravy.
Ocelové časti bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Ovládací úchyt z přesného odlitku .
Ostatní ocelové části 1.4305 (odpovídá AISI 303).
Provedení
Ovládací úchyt, elektrolyticky leštěné nebo pískované.
Ocelové časti bez povrchové úpravy.
Ocelové časti bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání
od 70 mm délky šroubu jsou závity vyráběné s délkou 60 mm.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.