Ovládací úchyt:

Tvrdá část z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkového tlakového odlitku.

Měkká část Thermoflex na bázi SEBS.

Ocelové části:

Nerezová ocel, 1.4305 (odpovídá AISI 303).

Upozornění
Tvrdá a měkká složka se sériově dodává v barvě tmavošedé RAL 7021.

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili