{"product":{"productId":"agid.17043","price":131.27,"name":"Excentrické páky z hliníku, s vnějším závitem, s plastovou kovovou tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli - palce"},"currency":"CZK"}
Popis
Materiál
Manipulační páka z hliníkového odlitku EN AC-46200.
Tlačná podložka z plastu PA 66 GF 35-X vyztuženého skelnými vlákny.
Osový čep z nerezové oceli 1.4305 (odpovídá AISI 303).
Závrtný šroub a podložka z oceli, třída pevnosti 5.8, nebo z nerezové oceli 1.4305 (odpovídá AISI 303).
Provedení
Ovládací páka, černě komaxitovaná s jemnou strukturou nebo červená RAL 3003 s jemnou strukturou.
Tlačná podložka černá.
Osový čep bez povrchové úpravy.
Závitové šrouby a podložka, z oceli, modře pasivované nebo z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Tlačná podložka černá.
Osový čep bez povrchové úpravy.
Závitové šrouby a podložka, z oceli, modře pasivované nebo z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Plasty mají tu vlastnost, že při zátěži u nich dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.