Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení
Hladce vyleštěno.
Šroub s válcovou hlavou a šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění
Rozměry A jsou v palcích, všechny ostatní v mm.
Na vyžádání
Svěrací páka pro upevnění a jiné průměry.
Accessory
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili