2 Shoda

Popis

Materiál
Termoplast šedočerný.
Pouzdro z oceli 5.8.
Provedení
Ocel, modře pasivovaná.
Upozornění
U výrobků v palcových rozměrech je provedení D uvedeno v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Odkaz na výkres
Provedení H: bez příčného otvoru
Provedení M: s příčným otvorem a závitovým kolíkem

Ostatní zákazníci také zakoupili