Termoplast, barva tmavošedá.
Provedení
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění
Kryt středového pouzdra a otočná válcová rukojeť se dodávají demontované. Při montáži je třeba, aby byla osa rukojeti zašroubována do montážního otvoru.
Ovládací kola je možné upevnit na hřídeli buď radiálním kolíkem nebo axiálně šroubem s válcovou hlavou DIN 6912 a podložkou DIN 7349, a to pomocí drážky a pera.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili