Úchyt z termoplastu.

Ocelové části z nerezové oceli 1.4305 (odpovídá AISI 303).

NdFeB magnet.

Provedení
Úchyt, černý.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Zástrčné čepy s magnetickou axiální pojistkou slouží pro rychlé a jednoduché zafixování a spojení dílů a obrobků.
V rukojeti zabudovaný magnet zaručuje zajištění axiální polohy a přidržení zástrčného čepu v zasunuté poloze.

Hladké povrchy a k nim kolmo orientovaný zástrčný otvor mají na přídržné síly pozitivní vliv.

Pomocí alternativních přídržných systémů lze zajišťovat zástrčné čepy bez možnosti jejich ztráty.

Střihová síla dvoubřitá (F) = S · τ aB max.
Na vyžádání
Další délky čepů.
Odkaz na výkres
1) magnet
2) magnetický díl / obrobek
Accessory
Pojistný spirálový kabel K0367....
Přídržné lano s očkem K0367....
Závěsný kroužek K0367....
Kuličkové řetězy K1125....
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Discover our product range