{"product":{"productId":"agid.11038","price":16.07,"name":"Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a kuličkou, z oceli, zvýšená síla pružiny - palce"},"currency":"CZK"}
Popis
Materiál
Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Kulička ocelová.
Pružina z pružinové oceli, třída D.
Kulička ocelová.
Pružina z pružinové oceli, třída D.
Provedení
Brynýrováno. Kulička tvrzená.
Upozornění
U výrobků v palcových rozměrech je provedení D uvedeno v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.