{"product":{"productId":"agid.12428","price":43.52,"name":"Pouzdra s odpruženou kuličkou s vnitřním šestihranem a tlačným kolíkem, z POM, malá síla pružiny - inch"},"currency":"CZK"}
Popis
Materiál
Pouzdro ocel třídy pevnosti 5.8.
Tlačný čep z POM.
Pružina pružinová ocel tř. D.
Tlačný čep z POM.
Pružina pružinová ocel tř. D.
Provedení
Brynýrováno.
Upozornění
U výrobků v palcových rozměrech jsou provedení D a S uvedena v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Odkaz na výkres
1) Zalepený závitový čep
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.