Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
3 Shoda

Popis

Materiál
Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Tlačný čep z oceli.
Pružina pružinová ocel tř. D.
Provedení
Brynýrováno. Tlačný čep kalený.
Upozornění
U výrobků v palcových rozměrech jsou provedení D a S uvedena v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Odkaz na výkres
1) Zalepený závitový čep

Ostatní zákazníci také zakoupili