{"product":{"productId":"agid.11043","price":27.3,"name":"Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a kuličkou, z oceli, standardní síla pružiny - inch"},"currency":"CZK"}
Popis
Materiál
Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Kulička ocelová.
Pružina z pružinové oceli třida D.
Kulička ocelová.
Pružina z pružinové oceli třida D.
Provedení
Brynýrováno. Kulička tvrzená.
Upozornění
U výrobků v palcových rozměrech jsou provedení D a S uvedena v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.