{"product":{"productId":"agid.12389","price":72.85,"name":"Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a kuličkou, z nerezové oceli, standardní síla pružiny - inch"},"currency":"CZK"}
Popis
Materiál
Pouzdro 1.4305 (odpovídá AISI 303).
Kulička .
Pružina .
Provedení
Leštěno. Kulička tvrzená.
Upozornění
U výrobků v palcových rozměrech jsou provedení D a S uvedena v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.