{"product":{"productId":"agid.11055","price":19.5,"name":"Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným kolíkem, z oceli, malá síla pružiny \u2013 inch"},"currency":"CZK"}
Popis
Materiál
Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Tlačný čep z oceli.
Pružina pružinová ocel tř. D.
Tlačný čep z oceli.
Pružina pružinová ocel tř. D.
Provedení
Brynýrováno. Tlačný čep kalený.
Upozornění
U výrobků v palcových rozměrech je provedení D uvedeno v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.