{"product":{"productId":"agid.12419","price":53.51,"name":"Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a tlačným kolíkem, z nerezové oceli, malá síla pružiny \u2013 inch"},"currency":"CZK"}
Popis
Materiál
Pouzdro 1.4305 (odpovídá AISI 303).
Tlačný čep .
Pružina .
Provedení
Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.
Upozornění
U výrobků v palcových rozměrech je provedení D uvedeno v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.