{"product":{"productId":"agid.12384","price":44.15,"name":"Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou, z nerezové oceli, standardní síla pružiny - palce"},"currency":"CZK"}
Popis
Materiál
Pouzdro 1.4305 (odpovídá AISI 303).
Kulička .
Pružina .
Provedení
Leštěno. Kulička tvrzená.
Upozornění
U výrobků v palcových rozměrech je provedení D uvedeno v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.