Pouzdro hliníkové. Pružina ocelová.
Tlačný čep plastový.
Provedení
Pouzdro modře pozinkované.
Pokyny k objednání
U výrobků v palcových rozměrech jsou provedení D a D2 uvedena v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Upozornění
Pružné boční opěrky slouží k ustavení polohy, k upínání, k přidržení a upevnění opracovávaných částí při:
rytí, popisování, vrtání, vystružování, řezání závitů, honování, broušení, svařování, letování, osazování součástek, montování apod. Vhodný excentr pro montáž - viz 03330.
W a Z podle údajů zákazníka.
Odkaz na výkres
1) Montážní nářadí
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili