{"product":{"productId":"agid.12849","price":111.1,"name":"Pružné boční opěrky bez těsnění, tlačný čep a pružina ocelové - inch"},"currency":"CZK"}
- Polohování, upínání, přidržování a upevňování obrobků
- Univerzální použitelnost
- Tlačný čep ocel, kaleno
Popis
Materiál
Pouzdro hliníkové. Pružina ocelová.
Tlačný čep ocelový.
Tlačný čep ocelový.
Provedení
Tlačný čep (ocel) tvrzený a pozinkovaný.
Pouzdro modře pozinkované.
Pouzdro modře pozinkované.
Pokyny k objednání
U výrobků v palcových rozměrech jsou provedení D a D2 uvedena v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Upozornění
Pružné boční opěrky slouží k ustavení polohy, k upínání, k přidržení a upevnění opracovávaných částí při:
rytí, popisování, vrtání, vystružování, řezání závitů, honování, broušení, svařování, letování, osazování součástek, montování apod. Vhodný excentr pro montáž - viz K0369.
W a Z podle specifikace zákazníka.
rytí, popisování, vrtání, vystružování, řezání závitů, honování, broušení, svařování, letování, osazování součástek, montování apod. Vhodný excentr pro montáž - viz K0369.
W a Z podle specifikace zákazníka.
Odkaz na výkres
1) Montážní nářadí
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.