{"product":{"productId":"agid.11115","price":48.52,"name":"Pouzdra s odpruženou kuličkou s vnitřním šestihranem a tlačným kolíkem, z oceli, větší síla pružiny, se závitovou pojistkou - inch"},"currency":"CZK"}
Popis
Materiál
Pouzdro z oceli, třída pevnosti 5.8.
Tlačný čep z oceli.
Pružina z pružinové oceli, tř. D.
Závitová pojistka z nylonu.
Tlačný čep z oceli.
Pružina z pružinové oceli, tř. D.
Závitová pojistka z nylonu.
Provedení
Brynýrováno. Tlačný čep kalený.
Upozornění
U výrobků v palcových rozměrech jsou provedení D a S uvedena v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Odkaz na výkres
L2 = cca dvě otáčky závitu
1) Zalepený závitový čep
1) Zalepený závitový čep
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.