2 Shoda

Popis

Materiál
Pouzdro z oceli, třída pevnosti 5.8.
Kulička z oceli.
Pružina z pružinové oceli, tř. D.

Závitová pojistka z nylonu.
Provedení
Brynýrováno. Kulička tvrzená.
Upozornění
U výrobků v palcových rozměrech je provedení D uvedeno v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Odkaz na výkres
L2 = cca dvě otáčky závitu

Ostatní zákazníci také zakoupili