{"product":{"productId":"agid.31812","price":293.95,"name":"Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku, hladké - inch"},"currency":"CZK"}
Materiál
Závora .
Závitové pouzdro a aretační kolík .
Tlačná pružina .
Provedení
Závitové pouzdro a závora bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Aretační čepy ovládané páčkou z nerezové oceli, provedení A, bez krytky závory, bez matice - inch
od
489,92 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy z nerezové oceli ovládané páčkou, provedení B, bez krytky závory, s maticí - inch
od
501,93 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy ovládané páčkou se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu. Zaskakovací vrub způsobí, že závora v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Materiál
Závora .
Závitové pouzdro a aretační kolík .
Tlačná pružina .
Provedení
Závitové pouzdro a závora bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Přednosti
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Volitelně s barevnými krytkami závory z plastu
Montáž pomocí vnějšího závitu.
Volitelně s barevnými krytkami závory z plastu
Montáž pomocí vnějšího závitu.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení A: bez krytky páčky, bez protimatice
Provedení B: bez krytky páčky, s protimaticí
Provedení B: bez krytky páčky, s protimaticí
Accessory
Přídržné prvky K0638.
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.