Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy při výrobě strojů, přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.

Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.

Použité materiály umožňují univerzální použití.
V případě požadavků na velmi vysokou odolnost proti korozi se doporučují aretační čepy z nerezové oceli A4.
Materiál

Aretační kolík kalený:

Závitové pouzdro 1.4305 (odpovídá AISI 303).

Aretační kolík .



Aretační kolík nekalený:

Závitové pouzdro 1.4305 (odpovídá AISI 303).

Aretační kolík 1.4305 (odpovídá AISI 303).



Hřibovitý úchyt 1.4305 (odpovídá AISI 303), elektrolyticky leštěný.

Provedení
Bez povrchové úpravy, aretační kolík broušený.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Ddistanční kroužky K0665.
Upevňovací sady pro tenkostěnné díly K2146.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili