Ocelové provedení:

Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.



Nerezové provedení:

Aretační kolík, kalený:

Závitové pouzdro 1.4305 (odpovídá AISI 303).

Aretační kolík .



Aretační kolík, nekalený:

Závitové pouzdro 1.4305 (odpovídá AISI 303).

Aretační kolík 1.4305 (odpovídá AISI 303).



Hřibovitý úchyt, tmavošedý termoplast.

Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, kalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.

Úchyt hřibovitého tvaru, tmavošedý. RAL7021.
Upozornění
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Bude-li aretační kolík po delší dobu vysunut a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení C resp. provedení D.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Ddistanční kroužky K0665.
Upevňovací sady pro tenkostěnné díly K2146.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili